??
CAD model selection
K1580.0350
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1580 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 90 kg
Bill of material
K1580.0350
BESTKIPP
Order No.
K1580.0350
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
31.75 mm
A1
distance
57 mm
A2
distance
172 mm
A3
distance
- mm
A4
distance
31.75 mm
A5
distance
283.5 mm
B
width
19 mm
H
height
58 mm
L
350 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
90 kg
GEW
Approx. weight
2.1100 kg
BS
Description
Information
Information-text
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly
Assembly Instruction
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245498635
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions